Publicar produtos
Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set
Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set
Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set

    Shower faucet Atlantic - Connection down, lead-free, 160 c-c, energi A-classified shower set

    Traduzido por Google,

    Design intemporal e harmónico que se adapta a todos os tipos de casas de banho com botão de bloqueio do lado da temperatura a uma temperatura de conforto de 38°C.

    Safe Touch, minimiza o calor na parte frontal da batedeira e desligamento cerâmico para proteção contra gotejamentos e longa vida útil. Pode ser ampliado com bica de banheira. Menos de 0,1% liderado

    Especificação
      • Knob with clear color marking for hot and cold
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB412013870
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa