Publicar produtos
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Nosso modelo Fontana Cholet Suporte de Piso com Acabamento Dourado Torneira para Banheira Dupla Alça com Chuveiro de Mão foi projetado para maximizar todas as vantagens do uso da tecnologia moderna e ao mesmo tempo visa impressionar com a graça e estilo. Você pode escolher um acabamento correspondente para o seu estilo de banheiro, acabamento dourado. Esta torneira de banheira é montada no chão, com alça de torneira dupla, possui uma bica de nariz longo com rotação de 360 graus e furo único necessário para instalação. Foram utilizados apenas materiais da melhor qualidade - o corpo é feito de latão maciço para uma longa vida útil. A incrível alça única dourada é uma torneira de banheira independente de montagem no chão com cascata e chuveiro de mão. Esta torneira de banheira autônoma vem completa com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1374
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Finish: Vibrant Gold
    Water Flow Rate: 1.8GPM.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub-faucet_fs1374
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFree Standing Tub Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia