Publicar produtos
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Traduzido por Google,

    Design orgânico que se adapta a todos os tipos de casas de banho com botão de bloqueio do lado da temperatura a uma temperatura de conforto de 38°C.

    Safe Touch, minimiza o calor na parte frontal da batedeira e fechamento cerâmico para proteção contra gotejamento e longa vida útil, também simplifica o uso para mãos pequenas e fracas.

    Especificação
      • Organic design that suits all types of bathrooms
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Available in chrome and matt black
      • Can be supplemented with all outlet pipes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41208430
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1265
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)655
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap