Publicar produtos
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Impressionante design contemporâneo moderno inspirado na Europa. Construção de corpo de latão durável, operação de alça dupla, instalação de três orifícios, cartucho de disco cerâmico de operação de 1/4 de volta suave, duradouro e sem gotejamento. O design foi inspirado no design FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de uma nova torneira de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura. Ele vem completo com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF2015-KITCHEN-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Body Material: Brass
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Wide Spread: 8" " 16"
    Spout Reach: 5 5/8"
    Spout Height: 6 1/4"
    Faucet Height: 8 7/8"
    Faucet Body Dimension (Base): 2"
    Compatible Drain Type: Pop Up Drain Stopper (Sold Separately).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fsf2015
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia