Publicar produtos
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Traduzido por Google,
    Atlantic é um misturador de chuveiro inteligente, repleto de possibilidades e disponível em diversos designs. Um design popular, simples e elegante, com a qualidade e funcionalidade da Gustavsberg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41211302
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap