Publicar produtos
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square

    Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square

    Traduzido por Google,
    Desligamento automático de água quente integrado para proteção contra queimaduras Botão de bloqueio no lado da temperatura a uma temperatura de conforto de 38°C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras A função Safe Touch minimiza o calor na parte frontal do misturador Reage rapidamente à pressão e mudanças de temperatura no fluxo de água, o que proporciona uma temperatura uniforme da água Fechamento cerâmico para proteção contra gotejamento e longa vida útil, também simplifica o uso para mãos pequenas e fracas Válvulas de retenção homologadas nas entradas Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [EB] Desligamento automático de água quente integrado para proteção contra queimaduras
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41211735
    • Familia de productoNordic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1265
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)655
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa