Publicar produtos
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic

    Bidé mixer New Nautic

    Traduzido por Google,
    Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos O arejador articulado direciona o fluxo de água Eco-fluxo para água e eficiência energética Eco-stop, fluxo máximo ajustável Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Tipo- conexão de água flexível aprovada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada
    Especificação
    • Energy class C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216071
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosBidet mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa