Publicar produtos
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Traduzido por Google,

    A torneira misturadora para banheira Estetic oferece a temperatura ideal e vem com uma prateleira removível na parte traseira para um visual ainda mais elegante. Disponível em cromado e preto fosco.

    Disponível em preto fosco: GB4121843353

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41218433
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de produtosBath mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap