Publicar produtos
Ducentic Vanity 80cm with washbasin

Ducentic Vanity 80cm with washbasin

Traduzido por Google,
Criado para o aniversário de 200 anos da Gustavsberg, celebrando a herança do artesanato e do design Sistema de montagem que torna fácil e rápido instalar e ajustar Interior espaçoso da gaveta sem a necessidade de um recorte para o sifão, criando mais espaço para armazenamento Gaveta de fechamento suave para fechamento silencioso e suave Gaveta com extensão total fornece uma visão geral completa de todas as coisas Com espaço para tubulação externa atrás das gavetas Adaptado para instalação do Vatette V6 no gabinete Uma variedade de alças em diferentes estilos como acessórios Fabricado em materiais resistentes à umidade para ambientes úmidos Sifão de água incluído no pacote junto com lavatório/bancada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB71DCVU80_WB
  • Familia de productoDucentic
  • Grupo de produtosVanity unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText