Publicar produtos
HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C
HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C

    HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_FUJI_AL-SIL-C
    • Familia de productoGlass Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Glass Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)37
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia