Publicar produtos
HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L645 MM

HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L645 MM

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_Kawajun_L645_MM
  • Familia de productoGlass Swing Door
  • Grupo de produtosHardware for Glass Swing Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)27
  • Profundidade (mm)645
Ligações
Relacionado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Número OmniClass23-17 19 11
  • Título OmniclassHardware for Doors

Disponibilidade da região

Ásia