Publicar produtos
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    Especificação
    • • Counter bearing for top patch fitting • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Fanlight_Pivot
    • Familia de productoGlass Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Glass Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)166
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Ásia