Publicar produtos
Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Traduzido por Google,
Hafele Movable Wall System Operável Wall System PRESIDENTE
Especificação
  • -Completely transparent partition
    -Height up to 3.5 meter
    -Curved segmented models available
    -High-quality track and trolley system
    -Extremly durable clamping construction without necessity of drilling the glass
    -Vertical profile with magnetic rubber
    -Variety of colour for glass clamps and vertical profiles

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHafele_Movable_Wall_System_Operable_Wall_PRESIDENT
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosMovable Operable Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3500
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis

Disponibilidade da região

Ásia