Publicar produtos
Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels
Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels

    Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistemas de parede automatizados com dobradiças contínuas Acousti-Seal®

    Na Modernfold, oferecemos uma gama de sistemas de paredes operáveis ​​com dobradiças contínuas para fornecer a tecnologia definitiva em acústica e flexibilidade. Nossos sistemas de divisórias operáveis ​​com dobradiças contínuas fornecem configuração sem esforço com operação elétrica totalmente automatizada e sistemas de segurança de última geração. Nossa construção de aço unificada, vedações superiores e inferiores operáveis ​​e opções de acabamento personalizadas fazem das paredes e divisórias operáveis ​​com dobradiças contínuas da Modernfold a líder do setor.

    Acousti-Seal® Encore® Automatizado

    O sistema de partição operável automatizado Acousti-Seal® Encore® Automated totalmente automatizado da Modernfold facilita a configuração rápida e eficiente com controle acústico líder do setor. Articulada em um trem, a parede operável automatizada se estende como uma unidade completa com o toque de um touchpad.

    Especificação
    • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Automated Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacousti-seal-encore-continuously-hinged-panels
    • Familia de productoOperable Partition Systems
    • Grupo de produtosAcousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 11
    • Título OmniclassHorizontally Sliding Partitions