Publicar produtos
HAFELE One piece toilet TYNE

HAFELE One piece toilet TYNE

Traduzido por Google,
HAFELE Sanita de uma peça TYNE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_One_piece_toilet_TYNE
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosOne piece Toilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)47.58
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia