Publicar produtos
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle ALUMINIUM 904.00.386

HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle ALUMINIUM 904.00.386

Traduzido por Google,
ALUMÍNIO DE ALUMÍNIO PRATA ANODIZADO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Wooden_Sliding_Door_Flush_Handle_ALUMINIUM_904-00-386
  • Familia de productoWooden Sliding Door
  • Grupo de produtosHardware for Wooden Sliding Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)19
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Número OmniClass23-17 19 11
  • Título OmniclassHardware for Doors

Disponibilidade da região

Ásia