Publicar produtos
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    Traduzido por Google,
    931.84.629 FECHO DE PORTA DCL 15 SILV.
    Especificação
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)207
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Ásia