Publicar produtos
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    Traduzido por Google,
    931.16.859 FECHADOR DE PORTA TS1500 PRATA COL.
    Especificação
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)39
    • Profundidade (mm)177
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Ásia