Publicar produtos
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    Traduzido por Google,
    DOBRADIÇA PADRÃO 102X76X2MM 2BB
    Especificação
    • •For timber frames •With fixed pin •Knuckle with two ball bearings •Suitable for DIN left hand and DIN right hand •ANSI drilling pattern
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUT-HIN-ST-ST
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)11
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Ásia