Publicar produtos
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    Traduzido por Google,
    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Especificação
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)14
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Ásia