Publicar produtos
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

Traduzido por Google,
926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
Especificação
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • Familia de productoWooden Swing Door
  • Grupo de produtosHardware for Wooden Swing Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)102
  • Largura (mm)102
  • Profundidade (mm)14
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniclassDoor Components 

Disponibilidade da região

Ásia