Publicar produtos
Switzerland-Electrical enclosures Orion
Hager

Switzerland-Electrical enclosures Orion

Traduzido por Google,

Armário monobloco de aço, classe de isolamento I, IP65, IK10, adequado para montagem em automação. O bloqueio é uma inserção de bit duplo. Dobradiça de porta padrão à direita. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos já instalados na parte traseira dos compartimentos. Possibilidade de escolher 19 tamanhos diferentes, montagem na parede, mas possível instalação no piso também para dimensões maiores como 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCH-Orion_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Switzerland
  • Grupo de produtosCH-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000058
  • Nome ETIMEmpty cabinet

Disponibilidade da região

Europa
Switzerland