Publicar produtos
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Arquivado

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Especificação
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de produtosSofiero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools