Publicar produtos
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
    Tournesol

    Zena Collection

    Traduzido por Google,

    GFRC - Concreto Leve

    Zena tem um design pronunciado e altamente cônico; seu concreto GFRC leve é ​​durável para locais de alto tráfego, mas leve o suficiente para ser movido. Com uma borda larga e uma cintura estreita, esses plantadores podem ser usados ​​como pontos focais e adicionar um estilo elegante a áreas urbanas.

    • Plantadores de concreto GFRC leves projetados para serem duráveis ​​apesar do baixo peso
    • Combina com nossos produtos de irrigação de contêineres autoirrigáveis
    • Furos de drenagem padrão
    • Tamanhos de plantadores redondos de 24” a 60”
    Especificação
    • Guide Specifications - See Download files for: GFRC Planter Guide Specification.doc

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazena-collection
    • Familia de productoZena Collection
    • Grupo de produtosZena Planters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    United States