Publicar produtos
Sofiero Sofa
Sofiero Sofa
Sofiero Sofa
Sofiero Sofa
    HAGS
    Arquivado

    Sofiero Sofa

    Free Standing
    Sofiero är en komplett familj av stilfulla och komfortabla möbler. ”Min tanke har varit att Sofiero-familjen skall ha en tidlös och harmonisk design som kan passa både i stads-och gårdsmiljöer men även på exempelvis rastplatser. Jag har lagt mycket vikt vid att soffan och fåtöljen både skall ha en bra sittkomfort samtidigt som den har hög tillgänglighetsgrad. Att produkterna kan kombineras på många olika sätt gör Sofiero till en serie som ger människor möjlighet till härlig samvaro, säger Jan Wickelgren” som är Sofieros Designer.

    Especificação
    • 8037014 Tan / Galvanized 8037012 Bark Brown / Black 8037016 Green / Galvanized 8037015 Green / Black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa_Sofiero_Detached
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de produtosSofiero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (107)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)