Publicar produtos
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    4.3 de 5 estrelas4.3(82 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Akalla é um novo sistema de pérgola funcional com seções de treliça e pilares quadrados. Espaçoso, mas simples na sua construção. Pode conter, por exemplo, um conjunto de móveis, floreiras e/ou bicicletas. Akalla tem uma estrutura de aço preto com carvalho oleado. Disponível preparado com telhado em compensado, caso queira acrescentar um telhado de metal ou um telhado de sedum. As dimensões também são adaptadas para que seja possível adicionar um telhado com plástico corrugado. O sistema pode ser facilmente expandido e complementado com kits de extensão. Para pedidos especiais, entre em contato conosco em Nola. Projeto: Nola.
    Especificação
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaakalla_pergola
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosPergolas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2710
    • Largura (mm)5075
    • Profundidade (mm)2740
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (24)