Publicar produtos
Pingpong Table
HAGS

Pingpong Table

4.9 de 5 estrelas4.9(14 avaliações)
Traduzido por Google,

Eleve o seu espaço recreativo ao ar livre com a mesa de pingue-pongue HAGS. Sua construção durável, superfície de jogo para torneios e design fácil de usar garantem horas de diversão e jogo competitivo para jogadores de todos os níveis de habilidade. A mesa de pingue-pongue HAGS combina durabilidade, versatilidade e excelentes características de jogo para proporcionar uma experiência de jogo excepcional para jogadores de todas as idades e níveis de habilidade.

Especificação
    • Assembly Time:1 hours
    • Length (mm):2750 mm
    • Width (mm):1550 mm
    • Height (mm):700 mm
    • Net Weight:242,00 kg
    • Volume (m3):1.02 m³
    • Fall Height (mm):700 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapingpong-table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)