Publicar produtos
Zeta Cycle Bollard
Zeta Cycle Bollard
    HAGS
    Arquivado

    Zeta Cycle Bollard

    A bicycle bollard takes up little space and is firmly fixed in the ground. The advantage of these bike racks is that the bike can be locked to the frame, which provides maximum theft protection, and that you choose the distance between the bike posts and how many you want.

    Especificação
    • 8012654 End Post Galvanised – Cast In Place

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazeta-cycle-bollard
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de produtosBicycle storage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-11 27 00
    • Título OmniclassLandscaping

    Produtos parecidos