Publicar produtos
Imagem do heroi da marca

Wonen bij de Toren in Nijkerk

Bij het project Wonen bij de Toren in Nijkerk, waar Van Wijnen pal naast de Grote Kerk een woonblok met parkeergarage van circa 5.000 m² realiseert, speelde Hakron een centrale rol als leverancier én meedenker. Rond de ondergrondse garage met CSM-wanden en enkelzijdige bekisting leverde Hakron de vloerankers die in de uitvoering slim werden aangepast en door de eigen engineers werden doorgerekend. Voor de constructieve console-aansluitingen bood de Comax stekkenbak type KH een snellere oplossing dan losse stekken. De waterdichtheid werd dubbel geborgd met Stremstaal 1060 CEMFLEX in de stortnaden, Kimblik Easyproof Plus bij de vloer-wandaansluiting en Polyfleece SX 1000 gecombineerd met Stremstaal 1220 met zwelband, aangevuld met de Modula-betonconus met UFO-waterkering bij de sprinklerwanden. Veilig werken gebeurde met de herbruikbare gele Universele valbeveiliging, en de gevelafwerking krijgt straks vorm met geveldragers van Hakron Gevelverankering. Met korte lijnen, technisch advies van buitendienstadviseur Erwin Ram en het principe van ontzorgen laat Hakron zien hoe de juiste onderdelen het verschil maken in tempo, maakbaarheid en waterdichtheid.