Publicar produtos
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

Traduzido por Google,
O sistema de ancoragem de transporte Boutanker para a elevação e transporte de elementos de concreto. Este sistema consiste em uma âncora de depósito.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboutankers-8_8-P
  • Familia de productoboutankers
  • Grupo de produtosboutankers-P
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)36
  • Largura (mm)16
  • Profundidade (mm)16
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.08
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniclassReinforcement Accessories

Disponibilidade da região

Europa