Publicar produtos
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Traduzido por Google,
As armaduras Comax têm como objetivo conseguir uma armadura contínua em uma estrutura de concreto, que é composta por 2 partes por motivos técnicos. O produto pode ser utilizado em construções com concreto mínimo de classe de resistência 15MPa. Para a bandeja de reforço Comax não será cobrado 80% da resistência das barras. O aço de reforço usado embutido nas carcaças de reforço Comax tem um diâmetro de Ø8, Ø10 e Ø12 mm e é do tipo B500B.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacomax_stekkenbakken_X
  • Familia de productoComax
  • Grupo de produtosX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniclassReinforcement Accessories

Disponibilidade da região

Europa