Publicar produtos
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Traduzido por Google,
    Peitoril de PVC para montagem/fixação de um dpc ou filme lateislab em uma parede de concreto. Este perfil por isso deve primeiro ser lançado no concreto. Nosso slabbenfolie 1000 de PVC está disponível com um perfil de plugue soldado (IP) para o peitoril. Tamanho 29 x 20 mm; comprimento 6000 milímetros.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInstortprofiel_slabben
    • Familia de productoCollapsing Profile Bibs
    • Grupo de produtosCollapsing Profile Bibs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)29
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)0.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa