Publicar produtos
Hakron Konnektie-eind GSE

Hakron Konnektie-eind GSE

Traduzido por Google,
As ancoragens Konnektie são fornecidas com uma manga longa com uma grande profundidade de rosca, por exemplo, elevação de elementos de concreto ou montagem de peças de aço em concreto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKonnektie_eind_GSE
  • Familia de productoScrew Konnektie Anchor
  • Grupo de produtosTSE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1
  • Largura (mm)1
  • Profundidade (mm)33
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

Disponibilidade da região

Europa