Publicar produtos
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Traduzido por Google,
    O quadro pisca filme de PVC HP -'klik "com um perfil de canto rígido 20/35. O perfil de ângulo HP -'klik 'está disponível em cinza, preto ou branco. A folha de PVC soldada é cinza ou preto. O 'clique' exclusivo perfil para montar o kozijnslabben muito fácil no momento certo no quadro. Este é encaixado em molas de fixação de aço inoxidável pré-montadas (no trabalho ou na fábrica). O kozijnslabben HP -'klik 'venha no tamanho do quadro de acordo com suas especificações. O comprimento máximo é de 5000 mm. A folha de PVC é executada em ambos os lados por pelo menos 150 mm em relação à seção do ângulo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKozijnslabben_HP_Klik
    • Familia de productoCurtain Slab
    • Grupo de produtosHP Click
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)0.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa