Publicar produtos
Hakron Handrail plug 50

Hakron Handrail plug 50

Traduzido por Google,
Para fácil colocação de tubos de andaime de corrimão de segurança. O plugue do corrimão 50 pressiona após a compactação no concreto fresco e levemente gelificado. Use no concreto ainda muito plástico anti-opdrijfring 'para aumentar para neutralizar a flutuabilidade. Por causa de sua cor verde distinta pode ser encontrada facilmente. Após o endurecimento do concreto abra a tampa e coloque o corrimão. O diâmetro interno é de 50 mm. Passa pelo seu comprimento de encaixe de 150 mm aos requisitos estabelecidos pela Aboma.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaleuningplug
  • Familia de productoHandrail Plug
  • Grupo de produtos50
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)178
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.08
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom