Publicar produtos
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening

    Hakron Ponswapening

    Traduzido por Google,
    As tiras de cavilhas de vergalhões Pons são a solução ideal para pisos planos pesados. Isso pode ser construído sem uma placa de coluna. O reforço Pons disposto radialmente evita um cone perfurante e as forças conduzem ainda mais para dentro da coluna. O disparo de buchas de reforço Pons consiste em bielas que possuem um número variável de buchas de cabeça dupla. As cabeças especialmente ampliadas proporcionam registro e pagamento de forças no concreto. A quantidade exata de buchas bihead por tira é determinada com base em um cálculo para cada projeto. Os dois diâmetros disponíveis são: 10 "12" 14 "16" 20 e 25 mm. O comprimento da tira e deuvelhoogte são variáveis. Nosso departamento de engenharia pode fazer uma proposta detalhada (Eurocode 2) "com base nas informações que você forneceu. Benefícios de usar o reforço Pons: Cofragem simples; sem agravamento. Reforço padrão; sem reforço de cisalhamento adicional. Colunas mais finas possível. Altura livre igual à coluna Redução de custos através de tempos de construção mais curtos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPonswapening
    • Familia de productoPons Reinforcement Dowelstrips
    • Grupo de produtosPons Reinforcement Dowelstrips
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)10
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa