Publicar produtos
Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Traduzido por Google,
Tubos sobressalentes para indústria de concreto pré-moldado. Estes estão disponíveis em latas com nervuras duplas. Mediante solicitação, o tubo de reserva também pode ser dobrado (torcido) para ser entregue. Para isso, as dimensões do coração A e B e o ângulo C devem ser especificados. Espessura do material do tubo de reserva: 0,20 mm de diâmetro a 33 t/m Ø 63 e 0,26 mm para diâmetro 65 T/m a 125 mm. O comprimento padrão é de 6 metros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasparingsbuis_doorgaand
  • Familia de productoRecess
  • Grupo de produtosTube-Ongoing
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)33
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços