Publicar produtos
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    Traduzido por Google,
    Este composto TSS são escadas pré-fabricadas e patamares facilmente invisíveis impostos. O TSS é composto por uma luva externa e uma luva deslizante interna, que com o auxílio de um cabo na posição correta em um recesso é imposta aos calços de aço. Ao usar calços de neoprene o som da escada é reduzir bastante o resto do edifício. Isso cria uma conexão completamente invisível! Sem linhas angulares ou outros suportes visuais. Padrão galvanizado, pias de sujeira a pedido. Para TSS com Revit Rebar, acesse nosso Hakron Google Drive Link: xxx
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTSS
    • Familia de productoTSS Stair
    • Grupo de produtosPlatform Connection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

    Disponibilidade da região

    Europa