Publicar produtos
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 8.8, galvanizadas a quente. Além das dimensões indicadas, outras formas de fabricação estão listadas na tabela.
Especificação
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazeskantmoeren
  • Familia de productoStuds
  • Grupo de produtos8.8
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)10
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCBarra de Reforço
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniclassReinforcement Accessories

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom