Publicar produtos
ZULI
HALLA

ZULI

Traduzido por Google,
A família de luminárias ZULI é composta por luminárias pendentes independentes, que chamam a atenção por seu design claro e moderno. As luzes são produzidas com emanação direta-indireta. Para produzir as luzes ZULI, é utilizada uma persiana parabólica polida especial, pela qual pode ser alcançada uma eficiência luminosa de até 92%. Estas luzes podem ser amplamente utilizadas especialmente em edifícios de escritórios, mas também em equipamentos sociais e representativos ou culturais.

Tipo de instalação:
  • Suspenso
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazuli
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosZULI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-14
  • Número de edição3
  • Altura (mm)50
  • Profundidade (mm)170
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911