Publicar produtos
uBox universal Base set for linear shower drains for vertical installation
uBox universal Base set for linear shower drains for vertical installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for linear shower drains for vertical installation

    Traduzido por Google,
    Conjunto de base universal uBox para conjuntos de acabamento para instalação vertical
    Especificação
    • Surfaces: - 01002180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 50 mm • minimal installation height: 75 mm • drainage capacity with siphon: up to 42 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 60 l/min • connection diameter: DN50 • direction of outlet: vertical • connection: 1-sided • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01002180
    • Familia de productoConcealed basic set shower drains
    • Grupo de produtosuBox universal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)142
    • Largura (mm)166
    • Profundidade (mm)397
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers