Publicar produtos
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Traduzido por Google,
    Prateleira Rainfinity 500
    Especificação
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26844XXX
    • Familia de productoShelfs
    • Grupo de produtosRainfinity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)502
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia