Publicar produtos
iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2

    Traduzido por Google,
    iBox universal 2 Conjunto básico com conexão angular pré-montada G1/2
    Especificação
    • Surfaces: - 01510180 null Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection dimension: DN20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01510XXX
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de produtosHansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves