Publicar produtos
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

Traduzido por Google,
Conjunto básico hansgrohe iBox universal
Especificação
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª única01800180
  • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Grupo de produtosHansgrohe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)147
  • Largura (mm)147
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-27 31 29 11
  • Título OmniclassManual Mixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures