Publicar produtos
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 de 5 estrelas4.5(23 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Porta papel higiênico Logis
    Especificação
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40526000
    • Familia de productoRoll holders
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)510.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings