Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto básico hansgrohe iBox universal com unidade de corte
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
01850181
Familia de producto
Concealed Basic set bath/shower mixers
Grupo de produtos
Hansgrohe
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-23
Número de edição
1
Altura (polegadas)
4.25
Largura (polegadas)
5.88
Profundidade (polegadas)
5.88
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
1.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary fittings and accessories
Código CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Título CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-27 31 29 11
Título Omniclass
Manual Mixing Valves
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Descarregar
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar