Publicar produtos
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
hansgrohe

Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Croma Showerpipe 160 1jet 2.0 GPM com balanceador de pressão monocomando
Especificação
  • Surfaces: - 04530000 Chrome - 04530820 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • height-adjustable hand shower holder • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • installation instructions: the adjustable handshower holder on this model should not be used with a handshower with a spray face larger than 125 mm in diameter • pressure control and volume control in one unit • temperature limitation adjustable • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
Especificações técnicas
  • Ref.ª única04530000
  • Familia de productoShower pipes with mixer
  • Grupo de produtosCroma
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45.13
  • Largura (mm)11.13
  • Profundidade (mm)14.5
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)6.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011613
  • Nome ETIMShower column/panel
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures