Publicar produtos
Talis Single lever kitchen mixer 170 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 170 Loop with pull-out spray

Traduzido por Google,
Talis Monocomando de cozinha 170, pulverizador extraível, 2 jactos
Especificação
  • Surfaces: - 04704005 Chrome - 04704805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única04704005
  • Familia de productoKitchen mixers
  • Grupo de produtosTalis
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8.88
  • Largura (mm)2
  • Profundidade (mm)10.63
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures