Publicar produtos
Joleena Bath spout with diverter
Joleena Bath spout with diverter
    hansgrohe

    Joleena Bath spout with diverter

    Traduzido por Google,
    Bico de banho Joleena com desviador
    Especificação
    • Surfaces: - 04775000 Chrome - 04775670 Matt Black - 04775820 Brushed Nickel - 04775830 Polished Nickel Specification: • connection type: Slip fit • projection 163 mm • wall-mounted • connection dimension: 5/8"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04775830
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de produtosJoleena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)3
    • Profundidade (polegadas)7.37
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets