Publicar produtos
Locarno Bath spout
Locarno Bath spout
    hansgrohe

    Locarno Bath spout

    Traduzido por Google,
    Bica de banho Locarno
    Especificação
    • Surfaces: - 04814000 Chrome - 04814140 Brushed Bronze - 04814250 Brushed Gold Optic - 04814670 Matt Black - 04814820 Brushed Nickel - 04814830 Polished Nickel Specification: • projection 176 mm • wall-mounted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04814USA
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de produtosLocarno
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.13
    • Largura (polegadas)3.13
    • Profundidade (polegadas)7.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets